Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Válvula piloto servo-operada, ICS 65

027X0348

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMódulo de função
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2-5/8 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 65

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.49 Quilograma
Peso líquido15.49 Quilograma
Volume56.285 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428008778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm