Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Válvula piloto servo-operada

027H3032

Válvula piloto servo-operada

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Conexão de manômetroRosca int. com plugue cego
Conexão de pressão piloto ext.Bico de solda (Porta P2)
Configuração da conexão pilotoP: Conexão paralelaSI-SII: Conexão em série
Configuração de aberturaFechado (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS3 32 1M SOC (32 SOC)
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Nome do programa de peçasICS
Opção de operação manualEixo de abertura manual
Operação da válvulaOperado por piloto
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão de entrada [mm]32.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 1/4 in
Tamanho da conexão de saída [mm]32.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 1/4 in
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de soquete
Tipo de conexão de saídaSolda de soquete
Tipo de produtoICS3 32
UL markYes
Valor cv [gal/min.]20.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]17.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.241 Quilograma
Peso líquido5.717 Quilograma
Volume8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428235969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm