Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-10, 25 mm, Solda de topo
027H2176
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 3.5
027H2176
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEACUA |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula servo-operada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | ICS3E 25-10 25 DIN |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 25.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 pol. |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 25.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 pol. |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICS3E 25-10 |
| Valor cv [gal/min.] | 4.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Versão da válvula | Versão especial, ATEX |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.566 Quilograma |
| Peso líquido | 3.925 Quilograma |
| Volume | 7.301 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428300308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |