Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Válvula piloto servo-operada, ICS3 25-15, 20 mm, Solda de topo

027H2099

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 6, Mat. da con.: Aço

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEACUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Conexão de manômetroRosca int. com plugue cego
Conexão de pressão piloto ext.Bico de solda (Porta P2)
Configuração da conexão pilotoP: Conexão paralelaSI-SII: Conexão em série
Configuração de aberturaFechado (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Housing material (EF001596)Steel
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS3 25-15 3/4 ANSI (20A)
Material quality (EF001257)Other
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Característica
Valor
Nome do programa de peçasICS
Opção de operação manualEixo de abertura manual
Operação da válvulaOperado por piloto
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Surface protection (EF000139)Other
Tamanho da conexão de entrada [mm]20.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da conexão de saída [mm]20.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoICS3 25-15
UL markYes
Valor cv [gal/min.]7.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.456 Quilograma
Peso líquido3.933 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.68 Litro
EAN/UPC5702428236386