Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Válvula piloto servo-operada, ICS3 25-15, 28 mm, Soldagem

027H2094

Tipo de conexão de entrada: Soldagem, Con. padrão: EN 1254-1, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 28, Valor Kv [m³/h]: 6, Mat. da con.: Aço

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEACUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 1254-1
Conexão de manômetroRosca int. com plugue cego
Conexão de pressão piloto ext.Bico de solda (Porta P2)
Configuração da conexão pilotoP: Conexão paralelaSI-SII: Conexão em série
Configuração de aberturaFechado (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS3 25-15 28 SD
Característica
Valor
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Nome do programa de peçasICS
Opção de operação manualEixo de abertura manual
Operação da válvulaOperado por piloto
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão de entrada [mm]28.00 mm
Tamanho da conexão de saída [mm]28.0 mm
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexão de entradaSoldagem
Tipo de conexão de saídaSoldagem
Tipo de produtoICS3 25-15
UL markYes
Valor cv [gal/min.]7.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.538 Quilograma
Peso líquido3.994 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.68 Litro
EAN/UPC5702428236423