Danfoss logo
ICS1 25

Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-25, 25 mm, Solda de soquete

027H2062

Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Mat. da con.: Aço

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEACUAUL
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Conexão de manômetroRosca int. com plugue cego
Conexão de pressão piloto ext.Bico de solda (Porta P2)
Configuração de aberturaFechado (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICS1 25-25 1 SOC (25 SOC)
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Nome do programa de peçasICS
Opção de operação manualEixo de abertura manual
Operação da válvulaOperado por piloto
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão de entrada [mm]25.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 pol.
Tamanho da conexão de saída [mm]25.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 pol.
Tampa1 módulo de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de soquete
Tipo de conexão de saídaSolda de soquete
Tipo de produtoICS1 25-25
UL markYes
Valor cv [gal/min.]13.340 gal/min
Valor Kv [m³/h]11.500 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.252 Quilograma
Peso líquido3.832 Quilograma
Volume8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428236676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm