Válvula piloto servo-operada, ICS1 25-25, 25 mm, Solda de topo
027H2061
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Mat. da con.: Aço
027H2061
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICM / ICS / ICLX |
| Aprovação | EACUAUL |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Conexão de manômetro | Rosca int. com plugue cego |
| Conexão de pressão piloto ext. | Bico de solda (Porta P2) |
| Configuração de abertura | Fechado (delta p=0 bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula servo-operada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | ICS1 25-25 1 ANSI (25 A) |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do programa de peças | ICS |
| Opção de operação manual | Eixo de abertura manual |
| Operação da válvula | Operado por piloto |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Revest. da superfície | Zn (TLP) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 25.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1 pol. |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 25.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 pol. |
| Tampa | 1 módulo de função |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICS1 25-25 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 13.340 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Versão da válvula | Versão padrão |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.754 Quilograma |
| Peso líquido | 3.409 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 8.68 Litro |
| EAN/UPC | 5702428236683 |