Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Regulador de pressão de condensação, KVR 15

034L0299

Tamanho da entrada [mm]: 16, Tamanho da saída [mm]: 16, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoLISTADO C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Banda P máx. [bar]6.2 bar
Banda P máx. [psi]90.0 psi
Cap. nominal R134a, gás quente [kW]11.50 kW
Cap. nominal R134a, gás quente [TR]3.03 TR
Cap. nominal R22, gás quente [kW]13.20 kW
Cap. nominal R22, gás quente [TR]4.13 TR
Cap. nominal R404A/R507,gás quente[k12.00 kW
Cap. nominal R404A/R507,gás quente[k3.27 TR
Cap. nominal R407C, gás quente [kW]14.30 kW
Cap. nominal R407C, gás quente [TR]4.50 TR
Capacidade nominal R134a [kW]47.30 kW
Capacidade nominal R134a [TR]11.80 TR
Capacidade nominal R22 [kW]50.40 kW
Capacidade nominal R22 [TR]12.70 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW]36.60 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR]8.20 TR
Capacidade nominal R407C [kW]54.40 kW
Capacidade nominal R407C [TR]13.80 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Condições de cap. nominal [IMP]Delta p de gás quente=6 psiDelta p líquido=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Condições de cap. nominal [SI]Delta p de gás quente=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Configuração de fábrica [psig]44.0 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] [Máx]17.5 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín]5.0 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]254.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]73.00 psig
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-45 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-49 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes de válvulas KV
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Nome do arquivo de homologaçãoVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoRegulador de pressão de condensação
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pressão máx. de teste[psig]450.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]406 psig
Pressão máx.de teste [bar]31.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R513A
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
Tamanho da entrada [mm]16.00 mm
Tamanho da entrada [pol.]5/8 in
Tamanho da saída [mm]16.00 mm
Tamanho da saída [pol.]5/8 in
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoKVR 15
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.391 Quilograma
Peso líquido0.346 Quilograma
Volume1.18 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428411004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm