Regulador de pressão de condensação, KVR 12
034L0096
Tamanho da entrada [mm]: 12, Tamanho da saída [mm]: 12, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28
034L0096
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | LISTADO C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Banda P máx. [bar] | 6.2 bar |
| Banda P máx. [psi] | 90.0 psi |
| Cap. nominal R134a, gás quente [kW] | 11.60 kW |
| Cap. nominal R134a, gás quente [TR] | 3.03 TR |
| Cap. nominal R22, gás quente [kW] | 13.20 kW |
| Cap. nominal R22, gás quente [TR] | 4.13 TR |
| Cap. nominal R404A/R507,gás quente[k | 12.00 kW |
| Cap. nominal R404A/R507,gás quente[k | 3.27 TR |
| Cap. nominal R407C, gás quente [kW] | 14.30 kW |
| Cap. nominal R407C, gás quente [TR] | 4.50 TR |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 47.30 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 11.80 TR |
| Capacidade nominal R22 [kW] | 50.40 kW |
| Capacidade nominal R22 [TR] | 12.70 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 54.40 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 13.80 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Condições de cap. nominal [IMP] | Delta p de gás quente=6 psiDelta p líquido=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Condições de cap. nominal [SI] | Delta p de gás quente=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Configuração de fábrica [psig] | 145.0 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Porta de acesso de válvula Schrader |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de regulagem [bar] [Máx] | 17.5 bar |
| Faixa de regulagem [bar] [Mín] | 5.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 254.00 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 73.00 psig |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -45 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -49 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvulas KV |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada |
| Material Description | KVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Nome do arquivo de homologação | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Regulador de pressão de condensação |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pressão máx. de teste[psig] | 450.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 406 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 31.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 28.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E)R513A |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Tamanho da entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 12.00 mm |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | KVR 12 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.392 Quilograma |
| Peso líquido | 0.34 Quilograma |
| Volume | 1.189 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |