Regulador de pressão do evaporador, KVP 35
034L1050
Tamanho da entrada [mm]: 35, Tamanho da saída [mm]: 35, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18
034L1050
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | LISTADO C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Banda P máx. [bar] | 2.8 bar |
| Banda P máx. [psi] | 40.6 psi |
| Capacidade nominal R134a [kW] | 6.10 kW |
| Capacidade nominal R134a [TR] | 1.90 TR |
| Capacidade nominal R22 [kW] | 8.60 kW |
| Capacidade nominal R22 [TR] | 2.80 TR |
| Capacidade nominal R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Capacidade nominal R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Capacidade nominal R407C [kW] | 7.90 kW |
| Capacidade nominal R407C [TR] | 2.60 TR |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
| Configuração de fábrica [psig] | 29.0 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamento | Porta de acesso de válvula Schrader |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de regulagem [bar] [Máx] | 5.5 bar |
| Faixa de regulagem [bar] [Mín] | 0.0 bar |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 80.00 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 0.00 psig |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -45 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -49 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Funcional | Peças sobressalentes de válvulas KV |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada |
| Material Description | KVP 35 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Nome do arquivo de homologação | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
| Nome do produto | Regulador de pressão do evaporador |
| Nota sobre o valor Kv | EM BANDA P MÁX. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pressão máx. de teste[psig] | 286.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 260 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 19.8 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 18.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 034L0032 |
| Qnt. do pacote | 7 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes sem óleo | R1234ze(E)R513A |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Tamanho da entrada [mm] | 35.00 mm |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1 3/8 in |
| Tamanho da saída [mm] | 35.00 mm |
| Tamanho da saída [pol.] | 1 3/8 in |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | KVP 35 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 9.250 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.994 Quilograma |
| Peso líquido | 0.93 Quilograma |
| Volume | 3.213 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |