Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

Regulador de pressão de cárter, KVL 28

034L1251

Tamanho da entrada [mm]: 28, Tamanho da saída [mm]: 28, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoLISTADO C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
Banda P máx. [bar]1.5 bar
Banda P máx. [psi]22.0 psi
Capacidade nominal R134a [kW]13.20 kW
Capacidade nominal R134a [TR]2.60 TR
Capacidade nominal R22 [kW]17.80 kW
Capacidade nominal R22 [TR]4.10 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW]15.90 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR]3.40 TR
Capacidade nominal R407C [kW]16.40 kW
Capacidade nominal R407C [TR]3.80 TR
China RoHS complianceYes
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Configuração de fábrica [psig]29.0 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] [Máx]6.0 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín]0.2 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]87.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]3.00 psig
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
FuncionalPeças sobressalentes de válvulas KV
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada
Material DescriptionKVL 28 Crankcase Pres. Reg. I/7
Nome do arquivo de homologaçãoVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produtoRegulador de pressão de cárter
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pressão máx. de teste[psig]286.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]260 psig
Pressão máx.de teste [bar]19.8 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]18.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico034L0051
Qnt. do pacote7 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes aprovados pela ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R513A
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
Tamanho da entrada [mm]28.00 mm
Tamanho da saída [mm]28.00 mm
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoKVL 28
UL markYes
Valor cv [gal/min.]9.250 gal/min
Valor Kv [m³/h]8.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.868 Quilograma
Peso líquido0.851 Quilograma
Volume3.213 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428410397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm