Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Válvula de controle da pressão, KDC 200 A 2

148G383604

Tamanho da conexão [mm]: 200, Tipo de conexão: Solda de topo, Kv Totalmente aberto [m3/h]: 757, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCELLC CDC EURO-TYSK
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Cv totalmente aberta [gal/min.]878.00 gal/min
Descrição do produtoVálvulamultifuncional de compressor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Kv Totalmente aberto [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR
Nome do produtoVálvula de controle da pressão
Pressão diferencial [bar]2.000 bar
Pressão diferencial [psi]29.000 psi
Pressão máx. de trabalho [psig]580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]40.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1270R170R290R600R600aRE170
Tamanho da conexão [mm]200 mm
Tamanho da conexão [pol.]8 in
Tamanho da conexão de entrada [mm]200.00 mm
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoKDC 200 A 2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto94.4 Quilograma
Peso líquido84.836 Quilograma
Característica
Valor
Volume211.2 Litro
EAN/UPC5715162500651