Válvula de controle da pressão, KDC 150 A 0.5
148G3829
Tamanho da conexão [mm]: 150, Tipo de conexão: Solda de topo, Kv Totalmente aberto [m3/h]: 509, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
148G3829
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEUA |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Contains batteries | No |
| Cv totalmente aberta [gal/min.] | 590.00 gal/min |
| Descrição do produto | Válvulamultifuncional de compressor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Kv Totalmente aberto [m3/h] | 509 m³/h |
| Material Description | KDC 150 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Nome do produto | Válvula de controle da pressão |
| Pressão diferencial [bar] | 0.500 bar |
| Pressão diferencial [psi] | 7.500 psi |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 40.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Tamanho da conexão [mm] | 150 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 6 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | KDC 150 A 0.5 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 51.1 Quilograma |
| Peso líquido | 43 Quilograma |
| Volume | 6.178 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |