Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Válvula de controle da pressão, KDC 80 A 0.5

148G3826

Tamanho da conexão [mm]: 80, Tipo de conexão: Solda de topo, Kv Totalmente aberto [m3/h]: 118, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Cv totalmente aberta [gal/min.]137.00 gal/min
Descrição do produtoVálvulamultifuncional de compressor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Característica
Valor
Kv Totalmente aberto [m3/h]118 m³/h
Material DescriptionKDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Nome do produtoVálvula de controle da pressão
Pressão diferencial [bar]0.500 bar
Pressão diferencial [psi]7.500 psi
Pressão máx. de trabalho [psig]580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]40.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1270R170R290R600R600aRE170
Tamanho da conexão [mm]80 mm
Tamanho da conexão [pol.]3
Tamanho da conexão de entrada [mm]80.00 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoKDC 80 A 0.5

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.675 Quilograma
Peso líquido9.538 Quilograma
Volume17.772 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428883238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm