Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Válvula de controle da pressão, KDC 100 A 3

148G3813

Tamanho da conexão [mm]: 100, Tipo de conexão: Solda de topo, Kv Totalmente aberto [m3/h]: 78, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUA
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Cv totalmente aberta [gal/min.]90.00 gal/min
Descrição do produtoVálvulamultifuncional de compressor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Característica
Valor
Kv Totalmente aberto [m3/h]78 m³/h
Material DescriptionKDC-100-A-3 bar
Nome do produtoVálvula de controle da pressão
Pressão diferencial [bar]3.000 bar
Pressão diferencial [psi]43.500 psi
Pressão máx. de trabalho [psig]580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]40.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Tamanho da conexão [mm]100 mm
Tamanho da conexão [pol.]4 in
Tamanho da conexão de entrada [mm]100.00 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoKDC 100 A 3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto19.108 Quilograma
Peso líquido5.682 Quilograma
Volume20.671 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428813808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm