Danfoss logo
91G003

Módulo de função, ICSX 80

027H8900

Módulo de função, Valor Kv [m³/h]: 85, Usado para produtos: ICF 65-3; ICV 65, Peças incluídas: Gaxeta

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoMódulo de função
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Característica
Valor
Nome do produtoMódulo de função
Nome do programa de peçasICS
Peças incluídasGaxetaO-rings
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
TipoICV Flexline
Tipo de produtoICSX 80
Usado para produtosICF 65-3ICV 65
Valor cv [gal/min.]98.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]85.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.671 Quilograma
Peso líquido2.4 Quilograma
Característica
Valor
Volume5.16 Litro
EAN/UPC5702424614249