Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Corpo de válvula multifunções, ICV 40, Soldagem

027H4124

Tipo de conexão: Soldagem, Mat. da con.: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120, Usado para produtos: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço
Característica
Valor
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICV 40 1-5/8 SA Valve housing
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasICLXICMICS
Operação da válvulaMódulo de bloqueio
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão [mm]42 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 5/8 in
TipoICV Flexline
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoICV 40
Usado para produtosICLX 40ICM 40ICS 40

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.543 Quilograma
Peso líquido3.176 Quilograma
Volume8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428242745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm