Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Válvula de retenção, ICC 32

027X0370

Descrição do produto: Válvula de retenção, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tipo de conexão: Solda de topo

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de retenção
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Mais informações0.3 bar/4.35 psi spring
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve
Nome do produtoVálvula de retenção
Peças incluídasFlange
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICC 32

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.52 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424048082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm