Danfoss logo
ICLX 150, with coils

Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 150 A

148X0537

Direção: Direta, Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 36.10
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula solenoide de 2 etapas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Função2-step solenoid valve
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICLX 150 A 6" BW
Nome do produtoVálvula solenoide de 2 etapas
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Tamanho da conexão [pol.]6 in
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICLX 150 A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto141 Quilograma
Peso líquido127.102 Quilograma
Volume113.693 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428850292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm