Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 65
148X0533
Direção: Direta, Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tamanho da conexão [pol.]: 2 1/2 in
148X0533
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 2-step solenoid valve |
| Descrição do produto | Válvula solenoide de 2 etapas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICLX 65, 2-1/2" SOC |
| Nome do produto | Válvula solenoide de 2 etapas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 1/2 in |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 65.00 mm |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICLX 65 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.9 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428849425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |