Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 125, 125 mm, Solda de topo
027H7158
Válvula solenoide de 2 etapas, Valor Kv [m³/h]: 225
027H7158
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICM / ICS / ICLX |
| Aprovação | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Categoria | III |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Comentários | BOBINAS NÃO INCLUÍDAS |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Conexão de pressão piloto ext. | Bico de solda (Porta P2) |
| Configuração de abertura | 1 passo (configuração opcional)2 estágios (padrão) |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 2-step solenoid valve |
| Descrição do produto | Válvula de solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grau de abertura do passo 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Inicialização passo 2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | ICLX 125 ANSI |
| Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula solenoide de 2 etapas |
| Nome do programa de peças | ICLX |
| Opção de operação manual | Eixo de abertura manual |
| Operação da válvula | Com operação de solenoide |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 754 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 52.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Revest. da superfície | Zn (TLP) |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Sistema de atuação | 2 Módulo de válvula sol. piloto EVM |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 125.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 5 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 125.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 5 in |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de conexão de entrada | Solda de topo |
| Tipo de conexão de saída | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICLX 125 |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 261.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 225.000 m³/h |
| Versão da válvula | Versão padrão |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 88.8 Quilograma |
| Peso líquido | 79.33 Quilograma |
| Volume | 199.883 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |