Módulo de função, ICLX 40
027H4204
Módulo de função, Usado para produtos: ICV 40, Valor Kv [m³/h]: 29
027H4204
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICM / ICS / ICLX |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Conexão de pressão piloto ext. | Bico de solda (Porta P2) |
| Configuração de abertura | 1 passo (configuração opcional)2 estágios (padrão) |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Function module |
| Descrição do produto | Módulo de função |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grau de abertura do passo 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Inicialização passo 2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Material Description | ICLX 40 Function module |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Módulo de função |
| Nome do programa de peças | ICLX |
| Opção de operação manual | Eixo de abertura manual |
| Operação da válvula | Com operação de solenoide |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| SCIP dossier no. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 Function module |
| Sistema de atuação | 2 Módulo de válvula sol. piloto EVM |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de produto | ICLX 40 |
| Usado para comentários dos produtos | Com conjunto de topo |
| Usado para produtos | ICV 40 |
| Valor cv [gal/min.] | 33.600 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 29.000 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.784 Quilograma |
| Peso líquido | 3.572 Quilograma |
| Volume | 8.68 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |