Válvula de reversão de 4 vias, STF-0101G
061L1188
061L1188
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | NÃO |
| Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 3.65 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 6.01 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 5.14 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 5.52 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 4.78 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 7.79 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
| CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 4.27 kW |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários | REPLACE BY 061L1206 |
| Conexãode descarga [mm] | 8.10 mm |
| Contains batteries | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Designação de tipo | STF-0101G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Válvulas reversoras de 4 vias |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45 |
| Nome do produto | Válvula de reversão de 4 vias |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 45 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR407CR410A |
| Tamanho da con. de sucção [mm] | 9.70 mm |
| Tipo de produto | STF |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.282 Quilograma |
| Peso líquido | 0.282 Quilograma |
| Volume | 0.91 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |