Soluções de gerenciamento
Product types shown: 2

AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
O controlador System Manager da Danfoss é a solução global de controle e supervisão para o setor de varejo de alimentos. O System Manager utiliza a mais recente tecnologia para oferecer o máximo de benefícios ao usuário final, tanto em termos de otimização de economia de energia, opções de controle e acesso total do usuário à web. Projetado especificamente para o mercado de varejo de alimentos e de processamento/manuseio de alimentos, o System Manager oferece funcionalidade abrangente e ferramentas de suporte para cobrir lojas de pequeno a grande porte.

X-Gate
Danfoss X-Gate provides a flexible solution for translating the most common field protocols into Modbus RTU, facilitating integration within the System Manager.
Field protocols supported:
• Modbus RTU or TCP/IP
• BACnet MS/TP or IP
• CANBus
Moreover X-Gate provides northbound integration with Building Management System (BMS) by reading the XML Interface from System Manager and translating into: Modbus IP or BACnet IP.