Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Gerenciador de sistema, AK-SM 820A

080Z4025

Função: Coleta de dados, Unidade de monitoramento, Área de aplicação: Loja de conveniência, Classificação da carcaça IP: IP20, Tipo de controlador: Gerenciador de sistema
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Substituição recomendada: 080Z4022

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoLISTADO C UL USC-TICKCE
Área de aplicaçãoLoja de conveniência
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoColeta de dados, Unidade de monitoramento
Grupo de produtosSoluções de supervisão
Idioma do produtoChinêsChecoDinamarquêsHolandêsPortuguêsFrancêsAlemãoHúngaroItalianoPolonêsPortuguêsRussoEspanhol
Característica
Valor
Mais informaçõesw. Display & touchscreen
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Nome do produtoGerenciador de sistema
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]2 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de comunicaçãoCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Tipo de controladorGerenciador de sistema
Tipo de produtoAK-SM 820A
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.4 Quilograma
Peso líquido1.8 Quilograma
Característica
Valor
Volume11.246 Litro
EAN/UPC5715162507926