Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Gerenciador de sistema, AK-SM 850A

080Z4022

Área de aplicação: Licença de refrigeração, Tipo de comunicação: ETHER

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoLISTADO C UL US
Área de aplicaçãoLicença de refrigeração
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
EU RoHS complianceYes
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoColeta de dados, Unidade de monitoramento
Grupo de produtosSoluções de supervisão
Idioma do produtoChinês
Mais informaçõesc. Monitor e teclado
Material DescriptionAK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi
Característica
Valor
Nome do produtoGerenciador de sistema
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Saídas digitais (DO) [pcs]2 pc
SCIP dossier no.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dossier product nameAK-SM 8xxA Controller
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de comunicaçãoETHER
Tipo de controladorData Collection, Monitor.unit
Tipo de produtoAK-SM 850A
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.4 Quilograma
Peso líquido1.8 Quilograma
Característica
Valor
Volume11.246 Litro
EAN/UPC5715162507919