Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Zawór elektromagnetyczny, EV220W, Funkcja: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: PED; CE, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Zawory elektromagnetyczne, Quick selector, Zawory elektromagnetyczne, Quick selector, Zawory elektromagnetyczne, Quick selector

Rekomendowany zamiennik: 042U4640

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEPED
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.350 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]4000 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]6000 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]40.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
Cecha
Wartość
MediumWater & Brine
Medium, inf. dodatkoweCzynniki neutralne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1 1/2 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuW
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
SerwisBrak
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm zacisk W
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV220W
Typ, oznaczenieEV220W 40
Typ, specyfikacjaEV220W 40B G 112E NC000
Wartość Cv [gal/min]20.800 gal/min
Wartość Kv [m³/h]18.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.038 Kilogram
Masa netto2.652 Kilogram
Objętość7.334 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm