Zawór elektromagnetyczny, EV220W, Funkcja: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4418
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: WRAS, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Zawory elektromagnetyczne, Quick selector, Zawory elektromagnetyczne, Quick selector, Zawory elektromagnetyczne, Quick selector
Rekomendowany zamiennik: 042U4617
042U4418
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| Certyfikaty, aprobaty | WRAS |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.350 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 200 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 500 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 18.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34E NC000 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium | Water & Brine |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/4 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | W |
| SCIP dossier no. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier product name | EV220W- solenoid valve |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV220W |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 9 mm zacisk W |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.35 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 9.0 mm |
| Typ produktu | EV220W |
| Typ, oznaczenie | EV220W 18 |
| Typ, specyfikacja | EV220W 18B G 34E NC000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.795 Kilogram |
| Masa netto | 0.759 Kilogram |
| Objętość | 3.684 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |