Część zamienna, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EV250BW 10/12BE NC, Zestaw naprawczy, Funkcja: NC
132U8012
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Zespół tulei zworyMembranaO-ring dla tulei zworuO-ring cewkiArmature assembly EV250BW NCCap 13,9 14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M5.0 x 16.0 CSTension spring EV250B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | NC |
| Grupa produktów | Części zamienne do elektrozaworów |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Diaphragm, actuator set |
| Zastosowanie produktu | EV250BW 10/12BE NC |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.13 Kilogram |
| Masa netto | 0.063 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293027 |