Zawór elektromagnetyczny, EV210BW, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
132U4406
Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2
132U4406
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ zamknięty, spustowy |
| Certyfikaty, aprobaty | ACSPZHRISESINTEF |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 4.50 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV210BW 4.5BE G 14E NC000 |
| Materiał korpusu | Ekologiczny mosiądz |
| Materiał przyłącza | Ekologiczny mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywne |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/16 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj systemu | BW |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BW |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 194 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 0 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -32 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV210BW |
| Typ, oznaczenie | EV210BW 4.5 |
| Typ, specyfikacja | EV210BW 4.5BE G 14E NC000 |
| UNSPSC CODE | 40141605 |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.640 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.550 m³/h |
| Zasada działania | Bezpośredniego działania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.216 Kilogram |
| Masa netto | 0.2 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162380246 |