Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM

132U242401

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatySINTEFWRAS
Cewka typuBB
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]7.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]110 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]7.500 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]110.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.500 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]7.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]200 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]500 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaUN
Gniazdo zaworu, średnica [mm]22.00 mm
Grupa produktówSolenoid valves
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórEmbossed 1-way arrow
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS
Materiał korpusuEco brass
Materiał przyłączaDZR Eco brass, CW724R
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Medium, inf. dodatkoweSlightly aggressive media
Cecha
Wartość
Nazwa produktuSolenoid valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]7/8 in
Pobór mocy [W] DC14.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływSingle-flow
Przyłącze, rodzaj gwintuInternal
Przyłącze, rozmiar [cal]1
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuBW
SerwisSolenoid valve spare parts
Serwis, seria części zamiennychEV229BW
Supply voltage [V] DC12.00 V
Temperatura medium, maks. [°C]70 °C
Temperatura medium, maks. [°F]158 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV229BW
Typ, oznaczenieEV229BW 22
Typ, specyfikacjaEV229BW22BE G1E UN000 BB012DS
Wartość Cv [gal/min]5.800 gal/min
Wartość Kv [m³/h]5.000 m³/h
Zasada działaniaServo-operated (diaphragm)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto955 Gram
Masa netto910 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.72 Liter
EAN/UPC5715255000853