Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funkcja: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; WRAS, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatySINTEFWRAS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]7.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]110 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]7.500 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]110.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.500 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]7.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]200 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]500 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaUN
Gniazdo zaworu, średnica [mm]22.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Materiał korpusuEkologiczny mosiądz
Materiał przyłączaEkologiczny mosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]7/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuBW
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV229BW 10 - 22
Temperatura medium, maks. [°C]70 °C
Temperatura medium, maks. [°F]158 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV229BW
Typ, oznaczenieEV229BW 22
Typ, specyfikacjaEV229BW 20BE G 1E NC000
Wartość Cv [gal/min]6.950 gal/min
Wartość Kv [m³/h]6.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto958 Gram
Masa netto898 Gram
Cecha
Wartość
Objętość1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570