EV229BW, Function: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM
132U242002
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24
132U242002
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | SINTEFWRAS |
| Cewka typu | BB |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 7.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 110 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 7.500 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 110.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.500 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 7.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 50 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 300 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | UN |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10.00 mm |
| Grupa produktów | Solenoid valves |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Embossed 1-way arrow |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 38E UN000 BB024DS |
| Materiał korpusu | Eco brass |
| Materiał przyłącza | DZR Eco brass, CW724R |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medium, inf. dodatkowe | Slightly aggressive media |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Solenoid valve |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Multi pack |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/8 in |
| Pobór mocy [W] DC | 16.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | Single-flow |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Internal |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/8 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj systemu | BW |
| Serwis | Solenoid valve spare parts |
| Serwis, seria części zamiennych | EV229BW |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV229BW |
| Typ, oznaczenie | EV229BW 10 |
| Typ, specyfikacja | EV229BW10BE G38E UN000 BB024DS |
| Wartość Cv [gal/min] | 1.750 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Zasada działania | Servo-operated (diaphragm) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 580 Gram |
| Masa netto | 540 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.727 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000730 |