Zawór elektromagnetyczny, EV228BW, Funkcja: UN, G, 1, 11 m³/h, EPDM
132U2404
Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Zatrzask, Liczba dróg/pozycji: 2/2
132U2404
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| Certyfikaty, aprobaty | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.350 psi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | UN |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 25.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV228BW 25BE G 1E UN000 |
| Materiał korpusu | Ekologiczny mosiądz |
| Materiał przyłącza | Ekologiczny mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywne |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze standardowe | ISO 228-1 |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj systemu | BW |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1 in |
| Serwis, seria części zamiennych | EV228BW |
| Standard przyłącza wylotowego | ISO 228-1 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 194 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV228BW |
| Typ przyłącza wlotowego | G |
| Typ przyłącza wylotowego | G |
| Typ, oznaczenie | EV228BW 25 |
| Typ, specyfikacja | EV228BW 25BE G 1E UN000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Wlot wewnętrzny/zewnętrzny | Wewnętrzne |
| Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Wewnętrzne |
| Zasada działania | Zatrzask |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.369 Kilogram |
| Masa netto | 1.368 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.227 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527767 |