Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Zawór elektromagnetyczny, EV210BW, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

132U2300

Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobatyACSPZHRISESINTEF
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]10 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV210BW 2.0BE G 14E NC000
Materiał korpusuEkologiczny mosiądz
Materiał przyłączaEkologiczny mosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]5/64 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuBW
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV210BW
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV210BW
Typ, oznaczenieEV210BW 2
Typ, specyfikacjaEV210BW 2BE G 14E NC000
UNSPSC CODE40141605
Wartość Cv [gal/min]0.170 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.150 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.175 Kilogram
Masa netto0.148 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.253 Liter
EAN/UPC5702428544191