Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 3/8, EPDM, NC 132U1000

Zawór elektromagnetyczny, EV221BW, Funkcja: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U1000

Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatyACSPZHRISESINTEFWRAS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.100 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.450 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]50 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]300 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]10.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 38E NC000
Materiał korpusuEkologiczny mosiądz
Materiał przyłączaEkologiczny mosiądz
Materiał uszczelnieniaEPDM
Cecha
Wartość
MediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuBW
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV220BW 10 - 22
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV221BW
Typ, oznaczenieEV221BW 10
Typ, specyfikacjaEV221BW 10BE G 38E NC000
Wartość Cv [gal/min]1.750 gal/min
Wartość Kv [m³/h]1.500 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.342 Kilogram
Masa netto0.321 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.253 Liter
EAN/UPC5702428544276