Zawór elektromagnetyczny, EV222B, Funkcja: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Medium: Technical & Soft Water, Certyfikaty, aprobaty: PED; CE; UA, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U8530
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEPEDUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.350 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 1500 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 4000 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 40.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | EV222B 40SS G112F NC000 VALVE BODY |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Medium | Technical & Soft Water |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium, inf. dodatkowe | Media agresywneZanieczyszczone media |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy | Możliwość wymiany |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1 1/2 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj systemu | B |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV222B |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 0 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 32 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV222B |
| Typ, oznaczenie | EV222B 40 |
| Typ, specyfikacja | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 27.700 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.154 Kilogram |
| Masa netto | 2.805 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |