Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Zawór elektromagnetyczny, EV222B, Funkcja: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8529

Medium: Technical & Soft Water, Certyfikaty, aprobaty: PED; CE; UA, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEPEDUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.350 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]1000 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]2500 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]32.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV222B 32S G114F NC000 VALVE BODY
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaFKM
MediumTechnical & Soft Water
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweMedia agresywneZanieczyszczone media
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Otwór wyrównawczyMożliwość wymiany
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1 1/4 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuB
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV222B
Temperatura medium, maks. [°C]50 °C
Temperatura medium, maks. [°F]122 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV222B
Typ, oznaczenieEV222B 32
Typ, specyfikacjaEV222B 32SS G 114F NC000
Wartość Cv [gal/min]20.800 gal/min
Wartość Kv [m³/h]18.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.225 Kilogram
Masa netto1.825 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość7.334 Liter
EAN/UPC5702423124473