Zawór elektromagnetyczny, EV224B, Funkcja: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Medium: Sprężone powietrze, Certyfikaty, aprobaty: CE, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U841921
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Cewka typu | BE |
| Cewka, opcja | Zatrzask |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 60.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 870.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 580 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 40.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 580.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.350 psi |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NO |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 15.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Medium | Sprężone powietrze |
| Medium, inf. dodatkowe | Powietrze z/bez oleju mineralnegoPowietrze z/bez oleju syntetycznego |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 110 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 110 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania [V] AC | 110 V |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy | Możliwość wymiany |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 5/8 in |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 15.0 W |
| Pobór mocy [W] 60Hz | 13.0 W |
| Podłączenie elektryczne | PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PG 13.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV224B |
| Typ, oznaczenie | EV224B 15 |
| Typ, specyfikacja | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Wartość Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.051 Kilogram |
| Masa netto | 0.977 Kilogram |
| Objętość | 1.295 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |