Zawór elektromagnetyczny, EV224B, Funkcja: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR
032U8365
Medium: Sprężone powietrze, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; UA, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U8365
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| Certyfikaty, aprobaty | DNVGL-CG-0339UA |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 50.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 725.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 33.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 479 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 33.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 479.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.300 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.350 psi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NO |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 25.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | EV224B |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Medium | Sprężone powietrze |
| Medium, inf. dodatkowe | Powietrze z/bez oleju mineralnegoPowietrze z/bez oleju syntetycznego |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy | Możliwość wymiany |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV224B |
| Typ, oznaczenie | EV224B 25 |
| Typ, specyfikacja | EV224B 25B G 1N NO000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 12.700 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.39 Kilogram |
| Masa netto | 1.338 Kilogram |
| Objętość | 1.295 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |