Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Zawór elektromagnetyczny, EV224B, Funkcja: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Medium: Sprężone powietrze, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; UA, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
Certyfikaty, aprobatyDNVGL-CG-0339UA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]60.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]870.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]40.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]580.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.350 psi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]15.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV224B 15B G 12N NO000
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaNBR
MediumSprężone powietrze
Medium, inf. dodatkowePowietrze z/bez oleju mineralnegoPowietrze z/bez oleju syntetycznego
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczyMożliwość wymiany
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]5/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Temperatura medium, maks. [°C]60 °C
Temperatura medium, maks. [°F]140 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV224B
Typ, oznaczenieEV224B 15
Typ, specyfikacjaEV224B 15B G 12N NO000
Wartość Cv [gal/min]4.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]4.000 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.732 Kilogram
Masa netto0.718 Kilogram
Objętość0.88 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423163915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm