Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Zawór elektromagnetyczny, EV260B, Funkcja: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8062

Medium: Water & Brine, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Proporcjonalny, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]232.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.038 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.500 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]7.252 psi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]6.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaPTFE
MediumWater & Brine
Medium, inf. dodatkoweCzynniki neutralne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/4 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product nameEV260B - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV260B
Temperatura medium, maks. [°C]80 °C
Temperatura medium, maks. [°F]180 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV260B
Typ, oznaczenieEV260B 6
Typ, specyfikacjaEV260B 6B N 14T NC000
Wartość Cv [gal/min]0.920 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.800 m³/h
Zasada działaniaProporcjonalny

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.538 Kilogram
Masa netto0.478 Kilogram
Objętość0.88 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm