Zawór elektromagnetyczny, EV260B, Funkcja: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: CE; UA, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Proporcjonalny, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U8025
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUA |
| Cewka typu | BK |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.500 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 7.252 psi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | EVSIM 10 MOD.SOLENO |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | PTFE |
| Medium | Water & Brine |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki neutralne |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 3/8 in |
| Pobór mocy [W] DC | 23.0 W |
| Podłączenie elektryczne | PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA PG 13.5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP dossier product name | EV260B - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV260B |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 180 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV260B |
| Typ, oznaczenie | EV260B 10 |
| Typ, specyfikacja | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Wartość Cv [gal/min] | 1.500 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Zasada działania | Proporcjonalny |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.104 Kilogram |
| Masa netto | 1.018 Kilogram |
| Objętość | 1.295 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |