Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Zawór elektromagnetyczny, EV210B, Funkcja: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U6505

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; UA, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobatyDNVGL-CG-0339UA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]50.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]725.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]19.580 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]284.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]3.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEVI 3 VALVE HOUSING
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaFKM
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki neutralne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV210B
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV210B
Typ, oznaczenieEV210B 3
Typ, specyfikacjaEV210B 3B N 14F NC000
Wartość Cv [gal/min]0.350 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.300 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.242 Kilogram
Masa netto0.219 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423031962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm