Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Zawór elektromagnetyczny, EV250B, Funkcja: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Medium: Technical & Soft Water, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobatySINTEFUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]150 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]100 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]18.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV250B 18BD G 34E NO000 (W)
Materiał korpusuMosiądz DZR
Materiał przyłączaMosiądz DZR
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumTechnical & Soft Water
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/4 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV250B
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV250B
Typ, oznaczenieEV250B 18
Typ, specyfikacjaEV250B 18BD G 34E NO000
Wartość Cv [gal/min]5.700 gal/min
Wartość Kv [m³/h]4.900 m³/h
Zasada działaniaZe wspomaganiem otwarcia

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.872 Kilogram
Masa netto0.816 Kilogram
Objętość1.295 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm