Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Zawór elektromagnetyczny, EV250B, Funkcja: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U5353

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobatyDNVGL-CG-0339EACUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]100 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]100 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]12.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV250B 12BD G 12F NO000 (OL)
Materiał korpusuMosiądz DZR
Materiał przyłączaMosiądz DZR
Materiał uszczelnieniaFKM
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywneWater at max. 60°C/140 °F
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/2 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV250B
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV250B
Typ, oznaczenieEV250B 12
Typ, specyfikacjaEV250B 12BD G 12F NO000
UL markYes
Wartość Cv [gal/min]4.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]4.000 m³/h
Zasada działaniaZe wspomaganiem otwarcia

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.572 Kilogram
Masa netto0.534 Kilogram
Objętość0.88 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423214273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm