Zawór elektromagnetyczny, EV250B, Funkcja: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Medium: Technical & Soft Water, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U5262
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 218.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 15.5 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 225 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 100 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 100 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 12.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Materiał korpusu | Mosiądz DZR |
| Materiał przyłącza | Mosiądz DZR |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Medium | Technical & Soft Water |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywne-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1/2 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP dossier product name | EV250B NC - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV250B |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 140 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 284 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV250B |
| Typ, oznaczenie | EV250B 12 |
| Typ, specyfikacja | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| UL mark | Yes |
| Wartość Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Zasada działania | Ze wspomaganiem otwarcia |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.631 Kilogram |
| Masa netto | 0.577 Kilogram |
| Objętość | 0.88 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |