Zawór elektromagnetyczny, EV250B, Funkcja: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
032U5257
Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2
032U5257
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ zamknięty, spustowy |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 150 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 100 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 22.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | EV250B 22BD G 1F NC000 |
| Materiał korpusu | Mosiądz DZR |
| Materiał przyłącza | Mosiądz DZR |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywneWater at max. 60°C/140 °F |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 7/8 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| SCIP dossier no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP dossier product name | EV250B NC - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV250B |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | 0 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 32 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV250B |
| Typ, oznaczenie | EV250B 22 |
| Typ, specyfikacja | EV250B 22BD G 1F NC000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Zasada działania | Ze wspomaganiem otwarcia |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.083 Kilogram |
| Masa netto | 1.035 Kilogram |
| Objętość | 1.227 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |