Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Zawór elektromagnetyczny, EV250B, Funkcja: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5252

Medium: Technical & Soft Water, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Materiał korpusu: Mosiądz DZR, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobatyDNVGL-CG-0339GLSINTEFUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]15.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]217.5 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]100 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]100 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]12.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV250B 12BD G 12E NC000
Materiał korpusuMosiądz DZR
Materiał przyłączaMosiądz DZR
Materiał uszczelnieniaEPDM
MediumTechnical & Soft Water
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/2 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV250B
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]176 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV250B
Typ, oznaczenieEV250B 12
Typ, specyfikacjaEV250B 12BD G 12E NC000
Wartość Cv [gal/min]4.600 gal/min
Wartość Kv [m³/h]4.000 m³/h
Zasada działaniaZe wspomaganiem otwarcia

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.577 Kilogram
Masa netto0.53 Kilogram
Objętość0.88 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423179152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm