Zawór elektromagnetyczny, EV310B, Funkcja: NC, Kołnierz, 0.15 m³/h, FKM
032U4923
Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 3/2
032U4923
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ otwarty |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 24.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 348.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 16.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 232 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 16.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 232.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 20 ms |
| Części zamienne | KołnierzeAkcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Liczba dróg/pozycji | 3/2 |
| Material Description | EV310B 2.0B FL (EVIP2 NC) VALVE BODY |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 5/64 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | Kołnierz |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj systemu | B |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 32 mm |
| SCIP dossier no. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier product name | EV310B - solenoid valve |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV310B |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | 14 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 104 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV310B |
| Typ, oznaczenie | EV310B 2 |
| Typ, specyfikacja | EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Wartość Cv [gal/min] | 0.170 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Zasada działania | Bezpośredniego działania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.231 Kilogram |
| Masa netto | 0.21 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |